AVENTICS™ Tubo flessibile per aria compressa, Serie TU1-S-PVC 1820712301

Codice:

AVENTICS-1820712301

TU1-S-PVC-012-0300-TR-0050

Specifiche

Ø esterno12 mm
Raggio di curvatura min. 20 °C25 mm
Spessore parete3 mm
ColoreTrasparente
Temperatura ambiente min.0 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Pressione di esercizio max. a 20°C20 bar
NotaCon armatura in tessuto
Unità di fornitura50 m
MaterialePolivinilcloruro