AVENTICS™ Tubo flessibile per aria compressa, Serie TU1-S-PVC 1820712303

Codice:

AVENTICS-1820712303

5,91 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
TU1-S-PVC-016-0300-TR-0050

Specifiche

Ø esterno16 mm
Raggio di curvatura min. 20 °C40 mm
Spessore parete3 mm
ColoreTrasparente
Temperatura ambiente min.0 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Pressione di esercizio max. a 20°C14 bar
NotaCon armatura in tessuto
Unità di fornitura50 m
MaterialePolivinilcloruro