AVENTICS™ Tubo flessibile per aria compressa, Serie TU1-S-PVC 1820712305

Codice:

AVENTICS-1820712305

TU1-S-PVC-027-0400-TR-0050

Specifiche

Ø esterno26.8 mm
Raggio di curvatura min. 20 °C130 mm
Spessore parete3.7 mm
ColoreTrasparente
Temperatura ambiente min.0 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Pressione di esercizio max. a 20°C10 bar
NotaCon armatura in tessuto
Unità di fornitura50 m
MaterialePolivinilcloruro