PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Serie NU2 1823340000

Codice:

AVENTICS-1823340000

Visualizza la scheda tecnica
NU2-S-RNU-DA08

Specifiche

Tipo di raccordodado di accoppiamento
TipoNU2-S-RNU
Pressione di esercizio min.-0.95 bar
Pressione di esercizio max15 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
Confezione50 Pezzo
Peso0.006 kg
Materiale corpoOttone