PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Serie NU2 1823391000

Codice:

AVENTICS-1823391000

Visualizza la scheda tecnica
NU2-S-RW1-G018-DI04

Specifiche

Tipo di raccordoraccordo oscillante a gomito singolo
Tipo di raccordo aria compressafilettatura esterna
Raccordo GG 1/8
Tipo di raccordo aria compressa 2raccordo ad innesto con dado di accoppiamento
Raccordo DØ 4
TipoNU2-S-RW1
Pressione di esercizio min.-0.95 bar
Pressione di esercizio max15 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
Confezione5 Pezzo
Peso0.034 kg
Materiale corpoOttone
Materiale guarnizioniPolivinilcloruro