AVENTICS™ Serie NU2 1823391005

Codice:

AVENTICS-1823391005

Visualizza la scheda tecnica
NU2-S-RTS-G018-DI06

Specifiche

Tipo di raccordoRaccordo orientabile a T
Tipo di raccordo aria compressafilettatura esterna
Raccordo GG 1/8
Tipo di raccordo aria compressa 2raccordo ad innesto con dado di accoppiamento
Raccordo DØ 6
TipoNU2-S-RTS
Pressione di esercizio min.-0.95 bar
Pressione di esercizio max15 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
Confezione5 Pezzo
Peso0.045 kg
Materiale corpoOttone
Materiale guarnizioniPolivinilcloruro