PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Serie NU2 1823391006

Codice:

AVENTICS-1823391006

Visualizza la scheda tecnica
NU2-S-RTS-G014-DI04

Specifiche

Tipo di raccordoRaccordo orientabile a T
Tipo di raccordo aria compressafilettatura esterna
Raccordo GG 1/4
Tipo di raccordo aria compressa 2raccordo ad innesto con dado di accoppiamento
Raccordo DØ 4
TipoNU2-S-RTS
Pressione di esercizio min.-0.95 bar
Pressione di esercizio max15 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
Confezione5 Pezzo
Peso0.055 kg
Materiale corpoOttone
Materiale guarnizioniPolivinilcloruro