PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Raccordo passaparete, filettatura interna continua 1823391227

Codice:

AVENTICS-1823391227

Visualizza la scheda tecnica
FPT-S-RSG-G014-G014

Specifiche

Raccordo GG 1/4
TipoFPT-S-RSG
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Confezione5 Pezzo
MaterialeOttone