AVENTICS™ Distributore a gomito 1823391384

Codice:

AVENTICS-1823391384

9,34 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
L-SCREW FITTING .

Specifiche

TipoDistributore a 2 vie
Raccordo GG 1/2
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
Unità di fornitura2 Pezzo
Peso0.08 kg
Materiale corpoAlluminio
Materiale guarnizioniPolivinilcloruro