AVENTICS™ Vite di chiusura, guarnizione piatta 1823462029

Codice:

AVENTICS-1823462029

Visualizza la scheda tecnica
FPT-S-RBI-G014

Specifiche

Raccordo GG 1/4
TipoFPT-S-RBI
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Confezione25 Pezzo
MaterialeAcciaio, cromato
Materiale guarnizioniPolivinilcloruro