AVENTICS™ Connettori circolari ad innesto, Serie CON-RD 1824484026

Codice:

AVENTICS-1824484026

52,38 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CON-RD-MA-M12B-5-SCREW

Specifiche

TipoConnettore circolare ad innesto
Tipo di raccordoViti
Cavo collegabile - Ø min.6 mm
Cavo collegabile - Ø max.8 mm
ProtocolloPROFIBUS DP
Schermaturaschermato
Temperatura ambiente min.-40 °C
Temperatura ambiente max.85 °C
Corrente, max.4 A
Tipo di protezioneIP67
Tensione di esercizio48 V AC/DC
Attacco elettrico 1, tipoConnettore
Conexión eléctrica 1, grandezza filettaturaM12x1
Attacco elettrico 1, numero polia 5 poli
Attacco elettrico 1, codificaCon codifica B
Uscita del cavoa gomito
Uscita del cavo angolare90°
Peso0.69 kg
Materiale corpoPressofuso di zinco