PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Manifold block 1825503187

Codice:

AVENTICS-1825503187

Visualizza la scheda tecnica
MANIFOLD BLOCK X7

Specifiche

TipoBase di collegamento
Direzione raccordo pneumatico (1)Su un lato
Attacco aria compressa ingressoG 1/4
Direzione raccordo pneumatico (3,5)Su un lato
Attacco scaricoG 1/4
Tipo di scaricoAttacchi separati
Scarico (3,5)Con scarico convogliato (3/5)
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.-15 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
FluidoAria compressa
Numero di posti valvola7
Peso0.66 kg
Materiale piastra baseAlluminio
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene