PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Single subbase, thread connections on the side 1825503890

Codice:

AVENTICS-1825503890

Visualizza la scheda tecnica
CD02-AL-G1/8-BP1

Specifiche

TipoPiastra base
Direzione raccordo pneumatico (1)Su un lato
Attacco aria compressa ingressoG 1/8
Direzione raccordo pneumatico (2,4)Su un lato
attacco aria compressa uscitaG 1/8
Direzione raccordo pneumatico (3,5)Su un lato
Attacco scaricoG 1/8
Scarico (3,5)Con scarico convogliato (3/5)
Direzione raccordo pneumatico (12)Su un lato
Raccordo aria compressa 12M5
Direzione raccordo pneumatico (14)Su un lato
Raccordo aria compressa 14M5
grandezza18 mm
NormeISO 15407-1
Pressione di esercizio min.-0.95 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Temperatura ambiente min.-15 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
Temperatura del fluido min.-15 °C
Temperatura del fluido max.70 °C
FluidoAria compressa
Peso0.135 kg
Materiale piastra basePressofuso di zinco