AVENTICS™ Base plate 1825503891

Codice:

AVENTICS-1825503891

Visualizza la scheda tecnica
CD02-BP-TYPEA-G1/8-SIDE

Specifiche

TipoPiastra base
Direzione raccordo pneumatico (2,4)Su un lato
attacco aria compressa uscitaG 1/8
grandezza18 mm
NormeISO 15407-1
Pressione di esercizio min.-0.95 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Temperatura ambiente min.-15 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
Temperatura del fluido min.-15 °C
Temperatura del fluido max.80 °C
FluidoAria compressa
Peso0.15 kg
Materiale piastra basePressofuso di zinco
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene