AVENTICS™ Giunto di compensazione PM5, serie CM2 1826409006

Codice:

AVENTICS-1826409006

Visualizza la scheda tecnica
CM2-PM5-M027-M2-A

Specifiche

per montaggio sulla seriePRA/TRB, CCL-IS, CVI
Tipoper montaggio a cilindri PRA, TRB, CCL-IS/-IC, CCI, SSI, MNI, KPZ, KHZ, 167, CVI, RPC, RDC, ITS
Grandezza filettaturaM27x2
Peso1.7 kg
Materiale corpoAcciaio, cromato
Superficie Corpozincato