AVENTICS™ Giunto di compensazione PM5, serie CM2 1826409008

Codice:

AVENTICS-1826409008

Visualizza la scheda tecnica
CM2-PM5-M004-M2-A

Specifiche

per montaggio sulla serieMNI
Tipoper montaggio a cilindri PRA, TRB, CCL-IS/-IC, CCI, SSI, MNI, KPZ, KHZ, 167, CVI, RPC, RDC, ITS
Grandezza filettaturaM4
Peso0.02 kg
Materiale corpoAcciaio, cromato
Superficie Corpozincato