AVENTICS™ Cuscinetto AT4, Serie CM1 1827001603

Codice:

AVENTICS-1827001603

66,69 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CM1-AT4-032-M1-A

Specifiche

Versioneper fissaggio con perno oscillante MT4, MT5, MT6
Per serieCCI, CCL-IC, ICL, KPZ, PRA/TRB
NormalizzazioneISO 15552
Diametro pistone20 mm, 25 mm, 32 mm
Unità di fornitura2 Pezzo
MaterialeAcciaio, cromato
Materiale boccola di guidabronzo sinterizzato