AVENTICS™ Giunto di compensazione PM7, serie CM2 1827001630

Codice:

AVENTICS-1827001630

Visualizza la scheda tecnica
CM2-PM7-M012-M2-A

Specifiche

per montaggio sulla seriePRA/TRB, CCL-IC/-IS, CCI, SSI, KPZ, 167, RPC
Tipoper montaggio a cilindri PRA, TRB, CCL-IS/-IC, CCI, SSI, KPZ, 167, CVI, RPC, ITS, con piastra
Grandezza filettaturaM12x1,25
Peso0.4 kg
Materiale corpoAcciaio, cromato
Superficie Corpozincato