AVENTICS™ Giunto di compensazione PM7, serie CM2 1827001632

Codice:

AVENTICS-1827001632

Visualizza la scheda tecnica
CM2-PM7-M020-M2-A

Specifiche

per montaggio sulla seriePRA/TRB, CCL-IS, SSI, KPZ, CVI, 167
Tipoper montaggio a cilindri PRA, TRB, CCL-IS/-IC, CCI, SSI, KPZ, 167, CVI, RPC, ITS, con piastra
Grandezza filettaturaM20x1,5
Peso1.15 kg
Materiale corpoAcciaio, cromato
Superficie Corpozincato