AVENTICS™ Giunto di compensazione PM7, serie CM2 1827001633

Codice:

AVENTICS-1827001633

Visualizza la scheda tecnica
CM2-PM7-M027-M2-A

Specifiche

per montaggio sulla seriePRA/TRB, CCL-IS, CVI
Tipoper montaggio a cilindri PRA, TRB, CCL-IS/-IC, CCI, SSI, KPZ, 167, CVI, RPC, ITS, con piastra
Grandezza filettaturaM27x2
Peso1.1 kg
Materiale corpoAcciaio, cromato
Superficie Corpozincato