AVENTICS™ Giunto di compensazione PM7, serie CM2 1827001634

Codice:

AVENTICS-1827001634

Visualizza la scheda tecnica
CM2-PM7-M036-M2-A

Specifiche

per montaggio sulla serieITS
Tipoper montaggio a cilindri PRA, TRB, CCL-IS/-IC, CCI, SSI, KPZ, 167, CVI, RPC, ITS, con piastra
Grandezza filettaturaM36x2
Peso3.4 kg
Materiale corpoAcciaio, cromato
Superficie Corpozincato