PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Reservoir, Series NL4-CLS, NL6-CLS 1827009337

Codice:

AVENTICS-1827009337

Dove acquistare
Visualizza CAD
Visualizza la scheda tecnica
NL4-CLS-PNB-HO

Specifiche

ComponentiContenitore
Contenitorecontenitore in PC senza gabbia di protezione
Volume contenitore del filtro50 cm³
Scarico di condensasemiautomatico, aperto senza pressione
Pressione di esercizio min.1.5 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Temperatura del fluido min.-10 °C
Temperatura del fluido max.60 °C
FluidoAria compressa
Peso0.17 kg
Materiale contenitorePolicarbonato
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene