AVENTICS™ Manometri, Serie PG1-SNL 1827231042

Codice:

AVENTICS-1827231042

Visualizza la scheda tecnica
PG1-PAN-G018-SNL-D40P(0-2,5)

Specifiche

Tipo di manometromanometro a molla tubolare, per montaggio a quadro, con staffa di serraggio
NormalizzazioneEN 837-1
Classe di qualità1,6
Raccordo aria compressaG 1/8
Diametro nominale40 mm
Valore della scala0.1
Campo d'impiego min.0 bar
Campo d'impiego max.2 bar
Campo di indicazione min.0 bar
Campo di indicazione max.2.5 bar
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max2.5 bar
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
FluidoAria compressa
Colore sfondoNero
Unità scala principale (esterna)bar
Colore scala principale (esterna)Verde
Unità scala secondaria (interna)psi
Colore scala secondaria (interna)Bianco
Colore indicatoreBianco
Peso0.097 kg
Materiale corpoAcciaio, cromato
Materiale lastra trasparentePolistirolo
Materiale filettaturaOttone