AVENTICS™ Manometri, Serie PG1-STD 1827231052

Codice:

AVENTICS-1827231052

21,05 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
PG1-ROB-M005-SNL-D25P(-)

Specifiche

Tipo di manometromanometro a molla tubolare, attacco posteriore
NormalizzazioneEN 837-1
CertificazioneAdatto ad ATEX
Classe di qualità1,6
Raccordo aria compressaM5
Diametro nominale26 mm
Valore della scala1
Campo d'impiego min.0 bar
Campo d'impiego max.8 bar
Campo di indicazione min.0 bar
Campo di indicazione max.10 bar
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.-40 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
FluidoAria compressa
Colore sfondoBianco
Unità scala principale (esterna)bar
Colore scala principale (esterna)Nero
Unità scala secondaria (interna)psi
Colore scala secondaria (interna)Rosso
Colore indicatoreNero
Materiale corpoPlastica acrilonitrile-butadiene-stirene
Materiale lastra trasparentePolistirolo
Materiale filettaturaOttone