PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Manometri, Serie PG1-SNL 1827231054

Codice:

AVENTICS-1827231054

Visualizza la scheda tecnica
PG1-ROB-G014-SNL-D50P(-1-0)

Specifiche

Tipo di manometromanometro a molla tubolare, attacco posteriore
NormalizzazioneEN 837-1
Classe di qualità1,6
Raccordo aria compressaG 1/4
Diametro nominale50 mm
Valore della scala0.1
Campo d'impiego min.-0.8 bar
Campo d'impiego max.0 bar
Campo di indicazione min.-1 bar
Campo di indicazione max.0 bar
Pressione di esercizio min.-1 bar
Pressione di esercizio max0 bar
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
FluidoAria compressa
Colore sfondoNero
Unità scala principale (esterna)bar
Colore scala principale (esterna)Verde
Unità scala secondaria (interna)psi
Colore scala secondaria (interna)Bianco
Colore indicatoreBianco
Peso0.09 kg
Materiale corpoPlastica acrilonitrile-butadiene-stirene
Materiale lastra trasparentePolistirolo
Materiale filettaturaOttone