AVENTICS™ Connettore valvola, serie CON-VP 1834484103

Codice:

AVENTICS-1834484103

30,24 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CON-VP-F_A-2+E-RD-V-SCREW

Specifiche

Tipo di raccordoViti
Cavo collegabile - Ø min.6.5 mm
Cavo collegabile - Ø max.9.5 mm
Connessione elettrica a normaEN 175301-803, forma A, non schermato
CertificatiDichiarazione di conformità CE, UKCA
con LEDRosso
Temperatura ambiente min.-40 °C
Temperatura ambiente max.90 °C
occupazione dei contatti2+E
Tipo di protezioneIP67
circuito di protezioneVaristor
Tensione di esercizio230 V AC/DC
Attacco elettrico 1, tipoBoccola
Conexión eléctrica 1, grandezza filettaturaEN 175301-803, forma A
Attacco elettrico 1, numero poli2+E
Uscita del cavoa gomito
Uscita del cavo angolare90°
Coppia di serraggio della vite di fissaggio0.4 Nm
Materiale corpoPoliammide
Materiale guarnizioniGomma siliconica
Seal materialSilicone caoutchouc