AVENTICS™ Connettori circolari ad innesto, Serie CON-RD 1834484174

Codice:

AVENTICS-1834484174

23,47 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CON-RD-FA-M8-3-SOLDE

Specifiche

TipoConnettore circolare ad innesto
Tipo di raccordoSaldare
Cavo collegabile - Ø min.3.5 mm
Cavo collegabile - Ø max.5 mm
Schermaturanon schermato
CertificatiUL (Underwriters Laboratories)
Temperatura ambiente min.-40 °C
Temperatura ambiente max.85 °C
Corrente, max.4 A
occupazione dei contatti3
Tipo di protezioneIP67
Tensione di esercizio48 V AC/DC
Attacco elettrico 1, tipoBoccola
Conexión eléctrica 1, grandezza filettaturaM8x1
Attacco elettrico 1, numero poliA 3 poli
Attacco elettrico 1, codificaCon codifica A
Uscita del cavoa gomito
Uscita del cavo angolare90°
Peso0.01 kg
Materiale corpoPoliammide