AVENTICS™ Connettori circolari ad innesto, Serie CON-RD 1834484222

Codice:

AVENTICS-1834484222

26,12 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CON-RD-MS-M12-4-SCREW

Specifiche

TipoConnettore circolare ad innesto
Tipo di raccordoViti
Cavo collegabile - Ø min.4 mm
Cavo collegabile - Ø max.6 mm
Schermaturanon schermato
CertificatiUL (Underwriters Laboratories)
Temperatura ambiente min.-40 °C
Temperatura ambiente max.85 °C
Corrente, max.4 A
Tipo di protezioneIP67
Tensione di esercizio48 V AC/DC
Attacco elettrico 1, tipoConnettore
Conexión eléctrica 1, grandezza filettaturaM12x1
Attacco elettrico 1, numero poli4 poli
Attacco elettrico 1, codificaCon codifica A
Uscita del cavodiritto
Uscita del cavo angolare180°
Peso0.016 kg
Materiale corpoPoliammide