Specifiche
| Soffietto | a 2 soffietti |
| Tipo | Cilindro a soffietto con anello di fissaggio |
| Principio attivo | A semplice effetto, asta arretrata senza pressione |
| Diametro del coperchio | 384 mm |
| Angolo di ribaltamento consentito max. | 25 ° |
| Corsa effettiva max. | 185 mm |
| Spazio di montaggio radiale min. | 495 mm |
| Altezza di montaggio, min. | 84 mm |
| Altezza di montaggio, max. | 269 mm |
| forza min. | 44000 N |
| forza max. | 80000 N |
| Pressione di esercizio min. | 0 bar |
| Pressione di esercizio max | 8 bar |
| Temperatura ambiente min. | -40 °C |
| Temperatura ambiente max. | 70 °C |
| Fluido | Aria compressa |
| Durata ridotta in caso di temperatura superiore a | 50 °C |
| Pressione per determinare le forze del pistone | 6 bar |
| Peso | 8.6 kg |
| Materiale soffietto | gomma naturale / gomma butadiene |
| Materiale anello di fissaggio | Alluminio |
| Materiale anello di bloccaggio | Alluminio |