AVENTICS™ Serie BCR 1946272000

Codice:

AVENTICS-1946272000

Visualizza la scheda tecnica
BCR-TB-462-290-0NR-AL-X000

Specifiche

Soffiettoa 3 soffietti
TipoCilindro a soffietto con anello di fissaggio
Principio attivoA semplice effetto, asta arretrata senza pressione
Diametro del coperchio384 mm
Angolo di ribaltamento consentito max.30 °
Corsa effettiva max.290 mm
Spazio di montaggio radiale min.510 mm
Altezza di montaggio, min.114 mm
Altezza di montaggio, max.404 mm
forza min.43000 N
forza max.81000 N
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max8 bar
Temperatura ambiente min.-40 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
FluidoAria compressa
Durata ridotta in caso di temperatura superiore a50 °C
Pressione per determinare le forze del pistone6 bar
Peso9.3 kg
Materiale soffiettogomma naturale / gomma butadiene
Materiale anello di fissaggioAlluminio
Materiale anello di bloccaggioAlluminio