PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Serie BCR 1957192000

Codice:

AVENTICS-1957192000

4765,50 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
BCR-DB-577-200-0NR-AL-X000

Specifiche

Soffiettoa 2 soffietti
TipoCilindro a soffietto con anello di fissaggio
Principio attivoA semplice effetto, asta arretrata senza pressione
Diametro del coperchio517 mm
Angolo di ribaltamento consentito max.25 °
Corsa effettiva max.200 mm
Spazio di montaggio radiale min.633 mm
Altezza di montaggio, min.84 mm
Altezza di montaggio, max.284 mm
forza min.84000 N
forza max.141000 N
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max8 bar
Temperatura ambiente min.-40 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
FluidoAria compressa
Durata ridotta in caso di temperatura superiore a50 °C
Pressione per determinare le forze del pistone6 bar
Peso12 kg
Materiale soffiettogomma naturale / gomma butadiene
Materiale anello di fissaggioAlluminio
Materiale anello di bloccaggioAlluminio