AVENTICS™ Serie BCR 1971232000

Codice:

AVENTICS-1971232000

Visualizza la scheda tecnica
BCR-DB-709-226-0NR-AL-X000

Specifiche

Soffiettoa 2 soffietti
TipoCilindro a soffietto con anello di fissaggio
Principio attivoA semplice effetto, asta arretrata senza pressione
Diametro del coperchio638 mm
Angolo di ribaltamento consentito max.25 °
Corsa effettiva max.221 mm
Spazio di montaggio radiale min.770 mm
Altezza di montaggio, min.89 mm
Altezza di montaggio, max.310 mm
forza min.136000 N
forza max.207000 N
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max8 bar
Temperatura ambiente min.-40 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
FluidoAria compressa
Durata ridotta in caso di temperatura superiore a50 °C
Pressione per determinare le forze del pistone6 bar
Peso15.4 kg
Materiale soffiettogomma naturale / gomma butadiene
Materiale anello di fissaggioAlluminio
Materiale anello di bloccaggioAlluminio