AVENTICS™ Moduli I/O, Serie G3 240-204

Codice:

AVENTICS-240-204

TERMINAL STRIP INPUT NPN

Specifiche

NotaMorsettiera a vite
Numero di ingressi16
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Tensione di esercizio elettronica24 V DC
Tolleranza tensione elettronica-10 % / +10 %
Assorbimento di corrente dell'elettronica0.05 A
Corrente per canale max.0.3 A
Alimentazione di corrente per attuatori24 V DC
corrente cumulativa per valvole4 A
Tipo di protezioneIP65
Corrente cumulativa dei sensori max.1,2 A
DiagnosiCortocircuito
Attacco elettrico tipoMorsettiera a vite
Peso0.274 kg
Materiale corpopolietilenentereftalato