AVENTICS™ Moduli I/O, Serie G3 240-210

Codice:

AVENTICS-240-210

G3 8 IN NPN M12

Specifiche

Tipo8DI8M12, ingressi digitali NPN
attacco segnale E/A grandezza filettaturaM12x1
attacco segnale E/A numero poli4 poli
Numero di ingressi8
Design bus di campodesign A
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Tensione di esercizio elettronica24 V DC
Tolleranza tensione elettronica-10 % / +10 %
Assorbimento di corrente dell'elettronica0.05 A
Corrente per canale max.0.15 A
Alimentazione di corrente per attuatori24 V DC
corrente cumulativa per valvole4 A
Tipo di protezioneIP65
Corrente cumulativa dei sensori max.1,2 A
DiagnosiCortocircuito
Attacco elettrico tagliaBoccola, M12x1
Peso0.274 kg
Materiale corpopolietilenentereftalato