PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Serie G3 240-239

Codice:

AVENTICS-240-239

835,85 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
240-239 G3-MODULE DE COMMUNICATION PROFIBUS-DP

Specifiche

Protocollo bus di campoPROFIBUS DP
NotaRaccordo bus di campo con funzionalità I/O, alimentazione di tensione 7/8″, a 5 poli
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Numero di bobine magnetiche max.128
Numero delle posizione delle valvole max.110
Tensione di esercizio elettronica24 V DC
Tolleranza tensione elettronica-10 % / +10 %
Assorbimento di corrente dell'elettronica0.104 A
Tensione di esercizio attuatori24 V DC
corrente cumulativa per valvole4 A
Tipo di protezioneIP65
DiagnosiSottotensione
Ampliación de módulo E/S max.16
Attacco elettrico taglia7/8″, a 5 poli, Connettore (male)
Peso0.227 kg
Materiale corpopolibutilenetereftalato