Codice:
Specifiche
| Protocollo bus di campo | EtherNet/IP |
| Nota | Raccordo bus di campo con funzionalità I/O, alimentazione di tensione 7/8″, 4 poli |
| Temperatura ambiente min. | -10 °C |
| Temperatura ambiente max. | 50 °C |
| Numero di bobine magnetiche max. | 128 |
| Numero delle posizione delle valvole max. | 110 |
| Tensione di esercizio elettronica | 24 V DC |
| Tolleranza tensione elettronica | -10 % / +10 % |
| Assorbimento di corrente dell'elettronica | 0.104 A |
| Tensione di esercizio attuatori | 24 V DC |
| corrente cumulativa per valvole | 4 A |
| Tipo di protezione | IP65 |
| Diagnosi | Sottotensione |
| Ampliación de módulo E/S max. | 16 |
| Conexión eléctrica numero poli | 4 poli, 7/8″, Connettore (male) |
| Peso | 0.227 kg |
| Materiale corpo | polibutilenetereftalato |