AVENTICS™ Valvola 3/2, Serie DP22 3124A3F1409N4YW

Codice:

AVENTICS-3124A3F1409N4YW

Visualizza CAD
DP22-3/2NC-KR

Specifiche

Azionamentoelettrico
NotaLarghezza delle bobine 22 mm
Tipo di valvolavalvola a magnete
Dotazione valvola basevalvola pilota senza bobina
Principio di commutazione3/2, con ritorno a molla
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Azionamento↩manualea ritenzione
attacco aria compressa uscitaattacco a piastra
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max7 bar
Tipo di protezione con raccordoIP65
Larghezza della bobina22 mm
Larghezza valvola pilota22 mm
Indice di compatibilità44
Tempo d'inserzione tipico8.7 ms
Tempo di disinserzione tipico6 ms
SettoreIndustria, Poliammide, rinforzata in fibra di vetro
Peso0.035 kg
Temperatura ambiente min.-25 °C
Temperatura ambiente max.60 °C