AVENTICS™ Valvola 3/2, Serie DP22 3124A5213C6CEG8

Codice:

AVENTICS-3124A5213C6CEG8

Visualizza CAD
DP22-3/2NO-KR-24DC-48/50-60

Specifiche

Azionamentoelettrico
NotaLarghezza delle bobine 22 mm
Tipo di valvolavalvola a magnete
Principio di commutazione3/2, con ritorno a molla
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Azionamento↩manualesenza
attacco aria compressa uscitaattacco a piastra
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaforma B
Tipo di protezione con raccordoIP65
Classe di isolamento bobinaClasse F
Tensione di esercizio24 V DC / 48 V AC
Tolleranza di tensione DC-10 % / +10 %
Larghezza della bobina22 mm
Larghezza valvola pilota22 mm
Indice di compatibilità44
Assorbimento di potenza DC4.8 W
Rapporto d'inserzione100 %
Tempo d'inserzione tipico5.9 ms
Tempo di disinserzione tipico26.2 ms
SettoreIndustria, Poliammide, rinforzata in fibra di vetro
Peso0.09 kg
Temperatura ambiente min.-25 °C