PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Valvola di registrazione, Serie CH02 3341052010

Codice:

AVENTICS-3341052010

Dove acquistare
Visualizza CAD
Visualizza la scheda tecnica
D8

Specifiche

Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.-25 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Attacco 1Ø 8
TipoValvola di registrazione con silenziatore
Portata Qn1300 l/min
Peso0.06 kg
Materiale corpoOttone
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene
Materiale silenziatorepolietilene