Codice:
Specifiche
| Tipo | Piastra base |
| Attacco aria compressa ingresso | G 3/8 |
| attacco aria compressa uscita | G 1/4 |
| Attacco scarico | G 3/8 |
| Fornitura | Le piastre base multiple sono consegnate con viti e guarnizioni per il montaggio valvole e con 3 tappi per gli attacchi 1/3/5. |
| Pressione di esercizio min. | 0 bar |
| Pressione di esercizio max | 8 bar |
| Temperatura ambiente min. | 5 °C |
| Temperatura ambiente max. | 50 °C |
| Temperatura del fluido min. | 5 °C |
| Temperatura del fluido max. | 50 °C |
| Fluido | Aria compressa, Gas neutri |
| Dimensione max. particella | 50 µm |
| Contenuto di olio dell'aria compressa min. | 0 mg/m³ |
| Contenuto di olio dell'aria compressa max. | 5 mg/m³ |
| Numero di posti valvola | 3 |
| Peso | 0.39 kg |
| Materiale piastra base | Alluminio |
| Materiale guarnizioni | gomma naturale / gomma butadiene |