PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Valvola di regolazione di precisione 3610607500

Codice:

AVENTICS-3610607500

Visualizza la scheda tecnica
FS07-000-100-G014-WHL-(0,1-5,1)

Specifiche

Tipovalvola a magnete
Elemento di comandovolantino
Attacco aria compressa ingressoG 1/4
Tipo di raccordo aria compressa ingressoFilettatura interna
attacco aria compressa uscitaG 1/4
Pressione di esercizio min.0.1 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Campo di regolazione della temperatura min.0.1 bar
Campo di regolazione della temperatura max.5.1 bar
Temperatura ambiente min.-25 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
Temperatura del fluido min.-25 °C
Temperatura del fluido max.70 °C
FluidoAria compressa
Portata nominale Qn900 l/min
Isteresi< 0,15 bar
Spostamento parallelo della pressione1.4 bar
Peso0.6 kg
Materiale corpoPressofuso di zinco
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene