AVENTICS™ Valvola 3/2, Serie DP22 4124A641809N4YW

Codice:

AVENTICS-4124A641809N4YW

Visualizza CAD
DP22-3/2NC-GKR

Specifiche

Azionamentoelettrico
NotaLarghezza delle bobine 22 mm
Tipo di valvolavalvola a magnete
Dotazione valvola basevalvola pilota senza bobina
Principio di commutazione3/2, con ritorno a molla
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Azionamento↩manualea ritenzione
attacco aria compressa uscitaattacco a piastra
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Tipo di protezione con raccordoIP65
Classe di isolamento bobinaClasse F
Larghezza della bobina22 mm
Larghezza valvola pilota22 mm
Indice di compatibilità44
Tempo d'inserzione tipico23 ms
Tempo di disinserzione tipico30 ms
Materiale corpoIndustria, Poliammide, rinforzata in fibra di vetro
Peso0.055 kg
Temperatura ambiente min.-25 °C
Temperatura ambiente max.60 °C