AVENTICS™ Valvola 5/3, Serie 520 52000142

Codice:

AVENTICS-52000142

MINI SPOOL VALVE SERIES 520 G 1/8 AIR OPERATED TAPPED 5/3 PRESSURE RELEASE W2 AIR RETURN

Specifiche

Azionamentopneumatico
Tipo di valvolavalvola a cassetto
Principio di commutazione5/3, centro alimentato
Funzione valvolacentro alimentato
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Tipo di raccordoraccordo a compressione
Attacco aria compressa ingressoG 1/8
attacco aria compressa uscitaG 1/8
Portata nominale Qn600 l/min
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max8 bar
pressione di pilotaggio min.1.5 bar
Pressione di pilotaggio max.8 bar
Pilotaggioesterno
Temperatura ambiente min.5 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
FluidoAria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.5 mg/m³
Dimensione max. particella5 µm
Vite di fissaggioM4
Peso0.075 kg
Materiale corpoAlluminio, anodizzato
Materiale guarnizioniGomma nitrile-butadiene
Materiale coperchio anteriorePoliossimetilene