AVENTICS™ Valvola 5/3, Serie 521 52100009

Codice:

AVENTICS-52100009

52100009

Specifiche

Azionamentoelettrico
Tipo di valvolavalvola a cassetto
Principio di commutazione5/3, centro chiuso
Elemento di comandobistabile
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Azionamento↩manualesenza ritenzione
Tipo di raccordo aria compressaFilettatura interna
attacco aria compressa uscitaG 1/4
Portata nominale Qn1050 l/min
Pressione di esercizio min.1.5 bar
Pressione di esercizio max8 bar
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaEN 175301-803, forma C
Connessione elettrica a normaEN 175301-803
Tipo di protezione con raccordoIP65
Tensione di esercizio24 V DC
Pilotaggiointerno
Larghezza valvola pilota22 mm
Assorbimento di potenza DC1.6 W
Rapporto d'inserzione100%
Tempo d'inserzione tipico20 ms
Tempo di disinserzione tipico50 ms
Temperatura ambiente min.5 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Peso0.21 kg