AVENTICS™ Valvola 5/3, Serie 521 52100079

Codice:

AVENTICS-52100079

52100079

Specifiche

Azionamentopneumatico
Tipo di valvolavalvola a cassetto
Principio di commutazione5/3, centro chiuso
Funzione valvolacentro chiuso
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Tipo di raccordoraccordo a compressione
Attacco aria compressa ingressoG 1/4
attacco aria compressa uscitaG 1/4
Portata nominale Qn1050 l/min
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max8 bar
pressione di pilotaggio min.1.5 bar
Pressione di pilotaggio max.8 bar
Pilotaggioesterno
Temperatura ambiente min.5 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
FluidoAria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.5 mg/m³
Dimensione max. particella5 µm
Vite di fissaggioM4
Peso0.12 kg
Materiale corpoAlluminio, anodizzato
Materiale guarnizioniGomma nitrile-butadiene
Materiale coperchio anteriorePoliossimetilene