AVENTICS™ Cilindro a membrana e a pistone, Serie RDC 5218555110

Codice:

AVENTICS-5218555110

Visualizza la scheda tecnica
RDC-SA-075-0060

Specifiche

Ø pistone75 mm
Corsa60 mm
RaccordiG 3/8
Principio attivoA semplice effetto, asta arretrata senza pressione
Filettatura asta pistone - tipofilettatura esterna
Filettatura asta pistoneM10x1,25
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in uscita2783 N
Temperatura ambiente min.-25 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio min.0.03 bar
Pressione di esercizio max8 bar
Peso3 kg
Peso corsa da 0 mm3 kg
Corsa max.60 mm
FluidoAria compressa
Temperatura del fluido min.-25 °C
Temperatura del fluido max.80 °C
Dimensione max. particella5 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.1 mg/m³
Asta pistoneAcciaio inox
Materiale pistoneAlluminio
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene
Materiale coperchio anterioreAlluminio