AVENTICS™ Cilindro a membrana e a pistone, Serie RDC 5218565110

Codice:

AVENTICS-5218565110

Visualizza la scheda tecnica
RDC-SA-085-0070

Specifiche

Ø pistone85 mm
Corsa70 mm
RaccordiG 1/4
Principio attivoA semplice effetto, asta arretrata senza pressione
Filettatura asta pistone - tipofilettatura esterna
Filettatura asta pistoneM16x1,5
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in uscita3575 N
Temperatura ambiente min.-25 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio min.0.035 bar
Pressione di esercizio max8 bar
Peso3.6 kg
Peso corsa da 0 mm3.6 kg
Corsa max.70 mm
FluidoAria compressa
Temperatura del fluido min.-25 °C
Temperatura del fluido max.80 °C
Dimensione max. particella5 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.1 mg/m³
Asta pistoneAcciaio inox
Materiale pistoneAlluminio
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene
Materiale coperchio anterioreAlluminio