PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Unità di bloccaggio, Serie LU6 5233996402

Codice:

AVENTICS-5233996402

Visualizza la scheda tecnica
LU6-063-AL-AN

Specifiche

FunzioneSupporto statico, Frenatura dinamica
FunzioneBloccaggio e frenata: forza della molla a taratura fissa, "sblocco: aria compressa "
TipoBloccaggio con ganasce
Ø pistone63 mm
Diametro pistone63 mm
Ø asta pistone adatto20 mm
Prolunga asta pistone165 mm
Raccordo aria compressaG 1/8
Velocità max. del pistone v max.1 m/s
Pressione di svitamento min.4 bar
Pressione di svitamento max.10 bar
Temperatura del fluido min.-25 °C
Temperatura del fluido max.80 °C
FluidoAria compressa
Dimensione max. particella5 µm
Temperatura ambiente min.-25 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Portata necessaria Qn240 l/min
Energia frenante per ciclo di frenatura riferita a B10d, EB10d9 J
Energia frenante max. per ciclo di frenatura ELU627 J
Energia frenante max. per ora PLU64050 J
Energia frenante totale max. Etotal18 MJ
Massa spostata mmax., esterna306 kg
Momento torcente max. asta pistone2.5 Nm