PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Unità di bloccaggio, Serie LU6 5235996402

Codice:

AVENTICS-5235996402

Visualizza la scheda tecnica
LU6-100-AL-AN

Specifiche

FunzioneSupporto statico, Frenatura dinamica
FunzioneBloccaggio e frenata: forza della molla a taratura fissa, "sblocco: aria compressa "
TipoBloccaggio con ganasce
Ø pistone100 mm
Diametro pistone100 mm
Ø asta pistone adatto25 mm
Prolunga asta pistone220 mm
Raccordo aria compressaG 1/8
Velocità max. del pistone v max.1 m/s
Pressione di svitamento min.4 bar
Pressione di svitamento max.10 bar
Temperatura del fluido min.-25 °C
Temperatura del fluido max.80 °C
FluidoAria compressa
Dimensione max. particella5 µm
Temperatura ambiente min.-25 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Portata necessaria Qn700 l/min
Energia frenante per ciclo di frenatura riferita a B10d, EB10d29 J
Energia frenante max. per ciclo di frenatura ELU688 J
Energia frenante max. per ora PLU613200 J
Energia frenante totale max. Etotal58 MJ
Massa spostata mmax., esterna815 kg
Momento torcente max. asta pistone9 Nm