PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Unità di bloccaggio, Serie LU6 5236996402

Codice:

AVENTICS-5236996402

Visualizza la scheda tecnica
LU6-125-AL-AN

Specifiche

FunzioneSupporto statico, Frenatura dinamica
FunzioneBloccaggio e frenata: forza della molla a taratura fissa, "sblocco: aria compressa "
TipoBloccaggio con ganasce
Ø pistone125 mm
Diametro pistone125 mm
Ø asta pistone adatto32 mm
Prolunga asta pistone220 mm
Raccordo aria compressaG 1/4
Velocità max. del pistone v max.1 m/s
Pressione di svitamento min.4 bar
Pressione di svitamento max.10 bar
Temperatura del fluido min.-25 °C
Temperatura del fluido max.80 °C
FluidoAria compressa
Dimensione max. particella5 µm
Temperatura ambiente min.-25 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Portata necessaria Qn1200 l/min
Energia frenante per ciclo di frenatura riferita a B10d, EB10d47 J
Energia frenante max. per ciclo di frenatura ELU6140 J
Energia frenante max. per ora PLU621000 J
Energia frenante totale max. Etotal93 MJ
Massa spostata mmax., esterna1223 kg
Momento torcente max. asta pistone15 Nm